Artikelnummer: 0232950
6 Varianten
Rohrbögen
Piab bietet Edelstahl-Rohrbögen, Schläuche für die Förderung von Lebensmitteln, verschiedene Arten von Rohrverbindungsstücken, Rohrleitungs-Entleerungen, Quetsc...
Mehr lesen
Melden Sie sich an oder erstellen Sie ein Konto, um auf alle unsere Inhalte und Funktionen zugreifen zu können!
Varianten auswählen
- 3404612
- 0232949
- 0232950
- 0232951
- 0232952
- 0232953
Merkmale
- Lebensmittelkonform
- Oberfläche aussen: poliert < Ra 0.8
- Innenseite: Blankgeglüht und gebeizt
Allgemein
Material
ASTM 304
Gewicht, min.
2175 g
Dimension
Durchmesser (D)
50,8x1,5 mm
Länge (L)
200 mm
Radius (R)
500 mm
Maßzeichnungen
Diese Aktivität erfordert eine Anmeldung. Bitte melden Sie sich an oder registrieren Sie sich, um die vollen Vorteile von piab.com zu nutzen.
CAD
CAD
Datenblatt
PDF