Número de artículo: 0106966
2 Variantes
COAX® cartucho MICRO Bi03-2
La tecnología COAX® es una solución avanzada para crear vacío con aire comprimido. Basada en la tecnología multietapa Piab, los cartuchos COAX® son más pequeños...
Leer más
Inicie sesión o cree una cuenta para acceder a todo nuestro contenido y funciones.
Variantes
- 0106966
- 0106968
Características
- Cartucho COAX® de dos etapas - MICRO - probablemente el eyector de vacío multietapa más pequeño del mundo.
- Nivel de vacío hasta 83 -kPa a presiones de alimentación extremadamente bajas.
- Alta fiabilidad operacional en caso de que la presión de aire comprimido sea baja o fluctuante.
- El bajo peso hace posible integrarlo cerca del punto de succión en aplicaciones pick-and-place de alta velocidad para objetos pequeños.
- Adecuado para la manipualción de objetos no porosos.