Общая информация
Характеристики
Масляный лист
Модель присоски
BFFT120 Dry metal sheet
Спецификация
Dry metal sheet
Перемещение, вертикальное макс.
1,024 in
Модель присоски
BFFT120 Oily metal sheet
Спецификация
Oily metal sheet
Конструкция фитинга
Внутренняя резьба
Конструкция фитинга
G-резьба
Высота 2 (Actuated)
39 mm
Внешний диаметр, с сервоприводом
124 mm
Производительность - подъемные сила
BFFT120 Dry metal sheet
60 -kPa
90 -kPa
BFFT120 Oily metal sheet
60 -kPa
90 -kPa
Материал
Мин. температура
10 - 50 °C
10 - 50 °C
10 - 50 °C
Жесткость
60 °Shore A
60 °Shore A
30 °Shore A
Концентрированные кислоты
+
+
+
Износостойкость
+++
+++
+++
Атмосферные условия и озон
+++
+++
+++
Габаритные чертежи
Это действие требует входа в систему
Пожалуйста, авторизоваться или регистр, чтобы получить все преимущества piab.com.
Значения, указанные в техническом паспорте, проверены:
- Комнатная температура: (20⁰C [68⁰F] ± 3⁰C [5.5⁰F])
- Стандартная атмосфера: (101.3 [29.9 inHg] ± 1.0 kPa [0.3 inHg])
- Относительная влажность: 0-100%
- Качество сжатого воздуха: DIN ISO 8573-1 class 4