Número de artículo: 0202750
5 Variantes
Ventosa VL75FC, G1/4"-G1/8"
Las ventosas Value Line son adecuadas para aplicaciones estándares/básicas. El programa está disponible en varias formas, plana-cóncava, con fuelles y con fuell...
Leer más
Inicie sesión o cree una cuenta para acceder a todo nuestro contenido y funciones.
Variantes
- 0202103
- 0202753
- 0202751
- 0202750
- 0202752
Características
- Suitable for flat or slightly corrugated or curved surfaces
- Good stability and little inherent movement
- Recommended when the lifting force is parallel to the surface of the object
- Cleats prevent thin, sensitive objects from being deformed and gives extra friction when the lifting force is parallel
- Volume discounts available for big packs from 30-99 pieces with an even larger discount for big packs of 100 pieces and above
- PVC-free recycable material