提案

カテゴリー

製品

内容

切り替えのチャンピオン

2019/06/04に公開

搬送素材を1時間でなく10分で変更する。piFLOW®p SMART は6倍早い切り替えを提供します。

Piab の新しい piFLOW®p SMART バキュームコンベアで時間を節約し、生産性を上げましょう。通常のバキュームコンベアに比べて、搬送素材の切り替え時間が6倍早い。piFLOW®p SMART は様々な種類の素材を扱い、頻繁に搬送素材を切り替える必要がある産業を主な顧客としています。

各搬送サイクルで、piFLOW®p SMART は最適な流量率になるよう自動的にプロセスを調整し、機械学習することでその製品名に相応しいスマートな活躍をします。piFLOW®p SMART は複数の異なる素材を扱う産業のお客様に対して、切り替えにかかる時間とコストを節約する優秀なコンベアです。piFLOW®p SMARTは、優れたパフォーマンスと生産性の向上を実現するバキュームコンベアです。食品産業および医薬品産業に適しています。

6月11日から13日にグアダラハラで開催される Expo Pack Mexico でpiFLOW®p SMARTが初めて展示されるので、是非ご覧ください。

詳細情報

Milan Bratt, Product Manager Vacuum Conveying
Tel: +46 (0) 8 630 25 00


記事を共有

製品を比較

0アイテム追加
比較