提案

カテゴリー

製品

内容

アイテム番号: 0202750
5バリエーション

Suction cup VL75FC, G1/4"-G1/8"

バリューラインサクションカップは、基本的なアプリケーションに適しています。本製品のラインアップは、フラット-コンケーブ、ベロー及びロングベローズで構成されます。サクション カップは、低価格ながら優れたパフォーマンスをご提供できます。本製品は、長めで、薄いリップを持ち、段ボールのようなワークに適しています。 フリー...
もっと読む
全てのコンテンツと機能にアクセスするためにログインまたはアカウント作成してください!

バリエーション

  • 0202103
  • 0202753
  • 0202751
  • 0202750
  • 0202752

特徴

  • フラットか段ボールまたは若干曲面の表面に適している。
  • 安定性の優れた動き
  • 吊り上げが物体の表面に平行の場合に推奨する。
  • クリートにより薄く、敏感なワークの変形を防ぎ、吊り上げが平行に場合に十分な摩擦力を得ることができます。
  • 30-99個でのボリュームディスカントと100個以上のエキストラディスカントがあります。
  • PVC-フリー リサイクル材質
0アイテム追加
比較