Número do item: 0107713
6 Variantes
Cartucho COAX® MIDI Si32-3, válvula anti-retorno extra
COAX® é uma solução avançada para a geração de vácuo com ar comprimido, baseada na tecnologia multi-etapas da Piab. Os cartuchos COAX® são menores, mais eficien...
Leia mais
Faça login ou crie uma conta para acessar todo o nosso conteúdo e recursos!
Variantes
- 0107053
- 0107128
- 0107713
- 0107715
- 0114989
- 0122176
Características
- Cartucho COAX® de 3 estágios - MIDI - com alto fluxo de vácuo inicial.
- Grande fluxo de vácuo em relação ao consumo de energia.
- Adequado para grandes volumes de evacuação quando da manipulação de materiais porosos com vazamentos de superfície.
- Gerador de sopro eficiente, recomendado para sobrepressões de 0 a 0,05MPa.