- News
- A Piab lança a série de ventosas P com faixas de borracha perfiladas
A Piab lança a série de ventosas P com faixas de borracha perfiladas

Otimizando constantemente seu portfólio e fechando lacunas para tornar a tecnologia de vácuo disponível mesmo para aplicações de nicho, a Piab desenvolveu um conjunto específico de ventosas para superfícies de textura áspera.
A nova série de ventosas P é particularmente adequada para lidar com superfícies planas irregulares fortemente estruturadas, superfícies planas irregulares como ladrilhos de pedra, madeira ou placas com padrão quadriculado. Feitas de alumínio com uma vedação com perfil de borracha EPDM que pode ser facilmente substituída, quando desgastada, elas usam a tecnologia de vácuo em superfícies para as quais ainda não foram consideradas. A série de ventosas P está disponível em três tamanhos, ou seja, 35 mm, 60 mm e 100 mm e com uma conexão por tamanho.
Benefícios para o cliente:
- Manuseio confiável de materiais ásperos com estas ventosas extremamente fortes e duráveis
- Solução ecológica e sensível ao custo, pois apenas o perfil EPDM é afetado pelo uso e desgaste e pode ser trocada facilmente sem requer que a ventosa completa seja substituída
Áreas de aplicação
- Indústria de construção – manuseio de ladrilhos de pedra e tijolos
- Indústria madeireira – manuseio de vigas grossas de madeira não trabalhadas
- Indústria de metal – manuseio de placas com padrão quadriculado
- Quaisquer outras superfícies ásperas ou pesadamente estruturadas e irregulares