piSAFE® - nu ännu säkrare
piSAFE® har under några år varit en uppskattad medlem i Piabs sortiment av produkter med utökade säkerhetsfunktioner. När den tillförlitliga vakuumpumpen nu uppgraderas kvarstår säkerhetsfokuset men mer mångsidighet och hållbarhet har lagts till i mixen som nya hälsosamma förutsättningar.
Sedan introduktionen 2021 har piSAFE® varit det självklara valet av vakuumejektor då en exceptionellt hög nivå av gripsäkerhet är nödvändig för en stabil tillverkningsprocess. Den viktigaste funktionen är vakuumsäkerhetsventilen som upprätthåller vakuumnivån i den COAX-baserade® pumpen.
"Bortsett från pumpens kvaliteter är vakuumsäkerhetsventilen det verkliga hjärtat i detta kompakta skal", berättar Anders Falk, Automotive Product Manager hos Piab Vacuum Automation Division. "Uppdraget är tydligt; Håll ett stadigt grepp om det lyfta föremålet, oavsett om tryckluftstillförseln är på eller av, och oavsett om omkopplingen är avsiktlig eller ett systemfel. piSAFE® är orubblig!"
Denna kvalitet har gjort piSAFE® särskilt uppskattad i krävande tillverkningsmoment för fordon, som glas- och karossmontering. En tappad del skulle få allvarliga konsekvenser.
Eftersom den erbjudna säkerhetsnivån redan var tillfredsställande lades andra förutsättningar till listan när piSAFE® nyligen genomförde sin 2.0-turné genom Piabs FoU-avdelning.
"Det nya piSAFE-programmet® är på många sätt mer mångsidigt än sina föregångare", fortsätter Anders Falk. "VSV-varianten använder till exempel bara en matning för både vakuummatning och frigöringsfunktion, vilket gör den kompatibel med många centraliserade vakuumsystem. Vår piCOMPACT-plattform® är ett av dessa. piSAFE® är också mer hållbart i den bemärkelsen att det nu kan förses med ljuddämpare som ger en mindre bullrig arbetsmiljö."
piSAFE-konceptet® är nu uppdelat i fyra fullt konfigurerbara produkter. Det gör det möjligt för kunden att fritt välja en lämplig funktionsnivå:
- piSAFE® - fullt utrustad pumpenhet med säkerhetsfunktioner.
- piSAFE® Vacuum Safety Valve (VSV) - samma säkerhetsfunktion men för användning med extern vakuumpump.
- piSAFE® Vacuum Safety Valve MINI (VSV MINI) - säkerhetsfunktioner i minimerat format
- piSAFE® Mounting bracket – Mångsidigt fäste som kan användas med piSAFE-produkter®, andra system som vår piSTAMP® eller bara för att användas som sugkoppshållare för externa vakuumkällor.
Konfiguratorn har därför uppdaterats med ett produktkort för var och en av de fyra produkterna. Förutom produktuppdelningen har den nya versionen av piSAFE® genomgått följande förbättringar:
- VSV - Gemensam matning med atmosfärisk snabbkoppling (AQR NC) vilket innebär en enda slang för både matning och frigöring, istället för en för varje funktion. Stöder ökad kompatibilitet, enklare installation och mindre underhåll.
- Ljuddämpare nu som tillval för en hälsosammare arbetsmiljö. Skyddar hörseln hos personal som är involverad i den dagliga processen.
- Nya tillbehör tillgängliga - 32 mm kulled, 16 mm låsstift och en speciell nivåkompensator. Den sistnämnda är möjlig att konfigurera för att helt passa ändamålet.
"Jag är glad över att kunna presentera dessa uppdateringar för våra kunder inom fordonsindustrin. Med förbättringarna kan vi lätt säga att piSAFE® är bland de säkraste och mest mångsidiga pumpprodukterna på marknaden i detta segment", avslutar Anders Falk.