Förslag

Kategorier

Produkter

Innehåll

  • Nyheter
  • Avancerade EOAT-lösningar för plastindustrin

Avancerade EOAT-lösningar för plastindustrin

Publicerad 2019-08-06

Piabs vakuumgripare är speciellt konstruerade för att hämta plastdelar från en gjutform.

Täby, Sverige – Från komponenter till kompletta system och från standardsystem till skräddarsydda lösningar – dina behov som tillverkare av formsprutade delar kommer att tillgodoses av Piab.

Griparteknik (End-of-Arm Tooling) för plastindustrin kan täcka ett antal funktioner, som alla hjälper dig minska cykeltiderna, tillverka konsekventa delar, spara in personalkostnader samt minska spillet och mängden oanvändbara delar. Vår griparteknik använder modulära och skräddarsydda komponenter och kan därför kombineras med alla typer och fabrikat av robotar.

Med vår erfarenhet av samarbete med ledande automationstillverkare, certifiering enligt kvalitetssystemet ISO 9001 och intern kontroll över hela konstruktions- och produktionsprocessen, kan Piab förvandla din plasthanteringspotential på ett sätt som du inte ens kunnat drömma om.

Piab erbjuder en komplett linje modulära komponenter som snabbt låter dig tillverka verktyg i din egen anläggning och reagera på föränderliga behov inom automation. Våra rutinerade systemingenjörer kan hjälpa dig med rådgivning vid design och konstruktion i de känsligare tekniska delarna inom tillverkning av formsprutade delar.

Insatsgjutning är den process då smådelar läggs i en form för att sedan bli en del av den färdiga produkten. Roboten måste kunna säkerställa att insatserna är korrekt placerade och inpassade. Vår erfarenhet av att formge EOAT för placering av insatser har gjort denna process till vår andra natur, oavsett komplexitet eller storlek. Piab har utvecklat otaliga lösningar såsom innovativ magasinladdningsteknik till automatisering av hela processen – från laddning av formsprutade delar till extraktion, borttagning och efterföljande arbetssteg.

Dessutom erbjuder Piab borttagnings- och klippverktyg för alla typer av klippande bearbetning – från grundläggande funktioner till mycket sofistikerade. Våra handtänger, pneumatiska tänger, EOAT-monterade tänger och standardiserade och skräddarsydda borttagningsverktyg kan ge lämplig precisions- och effektivitetsnivå – även med plaster som är tillräckligt hårda för att ge konventionella verktyg en match.

Om Piab
Piab erbjuder smarta lösningar för en automatiserad värld och hjälper tusentals slutanvändare och maskintillverkare inom e-handelslogistik, livsmedel, läkemedel, bilindustri och andra tillverkningsindustrier med att förbättra energieffektivitet, produktivitet och arbetsmiljö. Piab är en global organisation som har dotterbolag och distributörer i närmare 70 länder, närmare 500 anställda och drygt 1,2 miljarder kronor i försäljning 2018. Genom att dra fördel av den pågående teknikutvecklingen inom automatisering och robotisering, och rikta in sig mot snabbväxande segment och geografier, är Piabs vision att bli den globala ledaren inom robotiserade grip- och förflyttningslösningar.

Ytterligare information
Kajsa Blixth, Vice President Marketing and Communications
Tel: +46 (0)8 630 25 85
E-post: kajsa.blixth@piab.com


Dela artikel

Jämför produkter

0 produkt(er) har lagts till
Jämför