Förslag

Kategorier

Produkter

Innehåll

Artikelnummer: 0206796
Varianter

Sugkopp DCF110P Polyuretan 60, G1/4" inv., med nätfilter

Logga in eller skapa ett konto för att komma åt allt vårt innehåll och alla funktioner!

Välj variant

  • 0206545
  • 0206546
  • 0206547
  • 0206548
  • 0206549
  • 0206796
  • 0209187
  • 0207680
  • 0207660

Funktioner

  • "Specialdesignade friktionskoppar för välvda eller flata, oljiga ytor som bl.a. förekommer vid hantering av plåt i metallformningsprocesser.
  • Hållbart material, normalt slitage på friktionskoppen kommer inte att påverka den långsiktiga skjuvkraftsprestandan.
  • Bästa valet om >0,1 g/m² pressolja används på plåtarna, men också ett bra val för torra metallplåtar.
  • Inre friktionsmönster ger ytterligare grepprestanda, sugkopparna tål höga skjuvkrafter, vanligen 3-5 gånger mer än motsvarande konventionella sugkoppar.
  • Tunnt utförande som enkelt följer konvexa eller konkava ytor. Den tunna och böjliga designen i kombination med ett speciellt inre friktionsmömster maximerar grepprestandan.
  • DURAFLEX®-sugkoppar är tillverkade i ett specialutvecklat material som har gummits elasticitet och polyuretanets slitstyrka. Materialet lämnar inga märken på de föremål som hanteras och har ett fantastiskt elastiskt minne, även efter hundratusentals cykler.

Jämför produkter

0 produkt(er) har lagts till