Artikelnummer: 0107125
Varianter
COAX® cartridge MIDI Pi48-2
COAX® är en avancerad lösning för att skapa vakuum med tryckluft som är baserad på Piabs flerstegsteknologi. COAX® cartridge är mindre och effektivare än konven...
Läs mer
Logga in eller skapa ett konto för att komma åt allt vårt innehåll och alla funktioner!
Välj variant
- 0107125
- 0107127
- 0107710
- 0107712
Funktioner
- Tvåstegs COAX® cartridge - MIDI - med små installationsdimensioner för begränsade utrymmen.
- Vakuumnivå till 90 -kPa vid lågt drivtryck.
- Hög tillförlitlighet vid fluktuerande eller låg tryckluftsnivå.
- Effektiv som generator av blåsluft. Rekommenderas för övertryck mellan 0,05 och 0,14 MPa.