Vorschläge

Kategorien

Produkte

Inhalt

  • Neuheiten
  • Piab erweitert die Familie der flachen Friction Balgsaugnäpfe um eine neue Größe: BFFT80P-2

Piab erweitert die Familie der flachen Friction Balgsaugnäpfe um eine neue Größe: BFFT80P-2

Veröffentlicht 01.04.2021

Piab vergrößert sein bereits umfangreiches Anwendungsgebiet und erweitert sein Sortiment an flachen Friction Balgsaugnäpfen um einen Saugnapf mit einem Durchmesser von 80 mm.

Mit diesem 80-mm-Saugnapf schließen wir die Lücke in unserem äußerst wettbewerbsfähigen Sortiment an DURAFLEX® Friction Saugnäpfen. Die neue Größe BFFT80P-2 ist in 10 verschiedenen Friction Saugnapfbefestigungen verfügbar. 

Das Design der flachen Friction Balgsaugnäpfe (BFFT) ist die beste Wahl für sehr dünne Bleche (0,6–0,8 mm), um Druckstellen zu vermeiden. Dieser neue, wettbewerbsfähige Saugnapf weist einen verbesserten Balg (steifer) und verbesserte Abmessungen (Höhe, Durchmesser und Hub) auf, sodass er sich optimal für allgemeine Automotiveanwendungen eignet.

Der BFFT80P-2 funktioniert hervorragend auf ebenen und unebenen/gewölbten Oberflächen oder wenn ein Niveauausgleich erforderlich ist, zum Beispiel bei Entstapelungsanwendungen. Er ist auch für die Handhabung von Karosserieaußenteilen in einem Formpressverfahren ausgelegt.

Der Saugnapf und die innere Stütze bestehen aus DURAFLEX®, einem einzigartigen Material, das speziell von Piab hergestellt wird und sich durch die Elastizität von Gummi und die Verschleißfestigkeit von Polyurethan auszeichnet. DURAFLEX®-Saugnäpfe sorgen unabhängig von der Ausrichtung für Stabilität und guten Halt. Das Material hinterlässt keine Spuren auf den gehandhabten Objekten und verfügt über ein fantastisches Formgedächtnis. 

Das verfeinerte interne Reibungsmuster sorgt für zusätzliche Greifleistung und die Saugnäpfe können hohen Scherkräften standhalten, typischerweise 3–5 Mal mehr als vergleichbare konventionelle Saugnäpfe. Der BFFT80P-2 funktioniert am besten, wenn Pressenöl auf einem Metallblech verwendet wird, aber dieser Saugnapf ist auch eine gute Wahl für Folgendes:

  • Trockenes Blech 
  • Wellpappe 
  • Holz 
  • Glas 
  • Objekte, die eine sehr saubere Oberfläche erfordern (abdruckfrei)

Artikel teilen

Produkte vergleichen

0 hinzugefügte Artikel
Vergleichen