Número de artículo: S.PAOF
PAOF
Las ventosas planas para automoción Piab (PAOF) son adecuadas para manipular objetos alargados con superficies planas o ligeramente curvadas, como las planchas...
Leer más
Este es un producto configurable. Utilice el configurador para personalizar el artículo según sus necesidades y vea el precio y la disponibilidad actualizados allí.
Características
- Ventosas para automoción: pensadas especialmente para el segmento de fabricación de carrocerías y para industrias auxiliares.
- Nitrilo-PVC negro sin silicona de dureza 60° Shore (A). Material duradero que ofrece una solución rentable y de buen rendimiento basada en ventosas para aplicaciones en la industria de la automoción.
- Ventosas ovaladas planas para la manipulación de piezas de chapa metálicas alargadas, p. ej., para el refuerzo de cintas y placas.
- Buena estabilidad y pequeños movimientos inherentes.
- Manipulación de chapas delgadas sin causar deformación ni abolladuras.
- Para chapas secas y con grasa.
- El patrón de fricción en la parte interna y en el labio (tacos) evitan que las planchas se deslicen.
- Superficie de sellado más ancha para un mejor resultado sobre polvo y suciedad.
- Bajo nivel de vacío necesario, lo que permite una reserva de vacío para la propia elevación.
- Accesorios opcionales: la ventosa dispone de un inserto de aluminio moldeado el cual permite que pueda acoplarse a propia solución o usar una de las nueve opciones de conexiones Piab.