Automatisierungslösungen für Logistik und Lagerhaltung
Piabs umfassende Palette an elektrischen und vakuumgetriebenen Lösungen für den Logistik- und Lagerbereich wurde entwickelt, um effiziente, zuverlässige Abläufe zu gewährleisten, die den hohen Anforderungen der modernen Produktabwicklung standhalten.
Piabs energieeffiziente elektrische und vakuumgetriebene Lösungen senken die Betriebskosten und reduzieren die Umweltbelastung, wodurch sie mit den nachhaltigen Logistikpraktiken aller wichtigen Industriezweige im Einklang stehen.
Die beständige Performance von Piab zeigt sich im zuverlässigen Einsatz unserer elektrisch und vakuumgetriebenen Lösungen, die die Leistungsfähigkeit in diversen Logistik- und Lageranwendungen maximieren.
Die Produkte von Piab bieten durch ihr modulares Design und ihre Anpassungsfähigkeit unbegrenzte Möglichkeiten. Sie ermöglichen eine einfache Konfiguration und Anpassung, um spezifische Anwendungsanforderungen in allen Industriezweigen zu erfüllen.
Automatisierung aller Prozessschritte in Ihrer Logistik & Lagerhaltung

Automatisieren Sie den Entladeprozess mit intelligenten Logistiklösungen
Piab bietet fortschrittliche Vakuumtechnologie zur Automatisierung des LKW-Entladeprozesses. Unsere Lösungen umfassen Vakuumpumpen und Greifwerkzeuge mit Saugnäpfen oder Schaumstoff, um Effizienz, Sicherheit und Ergonomie zu verbessern. Piab ermöglicht eine schnelle und sichere Materialhandhabung mit minimalem Risiko für Verletzungen von Personen oder Beschädigungen der transportierten Produkte. Unsere intelligenten Logistiksysteme erfüllen alle Sicherheitsstandards und Vorschriften, einschließlich der CE-Kennzeichnung, die sicherstellt, dass die Ausrüstung die wesentlichen Gesundheits- und Sicherheitsanforderungen erfüllt.
Mit Präzision depalettieren
Durch den Einsatz fortschrittlicher Vakuumtechnologie und modularer Komponenten, die in anspruchsvollen Lagerlösungen kombiniert werden, fördert Piab das präzise, effiziente und sichere Heben von Produkten und Kartons von Paletten. Dies ermöglicht eine flexible und kostengünstige Automatisierung und reduziert die manuelle Handhabung. Unsere vielseitigen Vakuumpumpen, Greifer sowie leistungsstarke Saugnäpfe oder Schaumstoffe sind Beispiele für Werkzeuge, die zu unseren erstklassigen Depalettierungssystemen beitragen.


Sorgfältiges Greifen und Sortieren
Die intelligenten, vakuumgetriebenen Pumpen und Greifer, kombiniert mit einer großen Auswahl an standardisierten und modularen Saugnäpfen sowie smartem Zubehör, bieten unvergleichliche Handhabung von Industrieprodukten. Piab gewährleistet präzises Greifen und Sortieren durch sowohl elektrische als auch vakuumgetriebene Technologie und anpassbare Komponenten. Alle unsere kollaborativen Logistik- und Lagerlösungen sind mit Plug-and-Play-Software und einzigartigen energiesparenden Funktionen ausgestattet.
Sie können uns alles fragen.
Erhalten Sie eine kostenlose Beratung und Empfehlungen von unseren Automatisierungsexperten, wie Sie Ihre Prozesse verbessern können.
Perfektionieren Sie Ihre Bin-Picking-Prozesse
Die fortschrittlichen, leichten Vakuumgreifer von Piab heben das Cobot-Bin-Picking auf ein neues Niveau. Unsere innovativen Lagerlösungen erkennen und greifen präzise und sicher jedes Objekt, unabhängig von Größe, Gewicht, Oberflächenstruktur oder Höhe, ohne dass ein Werkzeugwechsel erforderlich ist. Durch die Verbesserung der Pickgeschwindigkeit und die Gewährleistung einer zuverlässigen Handhabung perfektioniert Piab den Bin-Picking-Prozess und macht intelligente Logistik- und Lagerabläufe effizienter denn je.


Effiziente Handhabung aller Behälter mit Automatisierungslösungen für das Lager
Die kompakten und leichten Vakuumpumpen von Piab, kombiniert mit vielseitigen Greifern und speziellen Saugnäpfen, gewährleisten eine effiziente Handhabung von Behältern, unabhängig von Typ oder Material. Durch den Einsatz unserer fortschrittlichen COAX®-Technologie garantiert Piab sicheres und präzises Hochgeschwindigkeitsgreifen, -heben und -bewegen in jedem automatisierten Lagerbetrieb. Unsere Ziele sind die Steigerung der Effizienz, die Reduzierung manueller Anstrengungen und die Erhöhung des Durchsatzes.
Maximieren Sie die Fähigkeiten Ihres Cobots mit elektrischen Pumpen
Die energieeffiziente elektrische Pumpentechnologie von Piab ermöglicht eine höhere Flexibilität in jedem Industriesektor. Da keine Druckluftinfrastruktur benötigt wird, können Cobots unabhängig in der Lagerhalle platziert werden, was durch weniger Schläuche und Kabel erweiterte Bewegungsmöglichkeiten bietet. Da unsere benutzerfreundlichen Greifer zudem leicht sind, ermöglichen sie maximale Nutzlasten der Cobot-Arme. Insgesamt steigert dies die Produktivität und die Energieeffizienz im gesamten Lager.

Erkunden Sie Ihre Möglichkeiten mit Piab.
Kontaktieren Sie uns jederzeit für eine persönliche Beratung.

Palettieren Sie alles mit einem Greifer
Flexibilität ist entscheidend beim Palettieren. Mit sowohl standardisierten als auch kundenspezifischen Designs ermöglicht Piab Unternehmen, vielfältige Artikel mit nur einem einzigen Greiferwerkzeug zu palettieren. Unsere vielseitigen Instrumente können jede Form, Größe, Oberflächenqualität oder jedes Material handhaben, was eine zuverlässige, reibungslose Palettierung und Handhabung von Zwischenlagen ohne manuelle Arbeit gewährleistet. Echte Logistikeffizienz ohne das Risiko von Verletzungen oder beschädigten Produkten, bei gleichzeitig niedrigen Energiekosten.
Optimieren Sie die Palettierung mit Ihrem Cobot
Piabs erstklassige Cobot-Palettierungskompetenz zeigt sich in unserem erfolgreichen Portfolio an Cobot-Greifern und modularen Saugnäpfen, die präzise und anpassungsfähige Lagerlösungen für verschiedene Industriezweige bieten. Jedes Produkt ist sorgfältig auf Kompaktheit und Energieeffizienz ausgelegt, um Geschwindigkeit, Genauigkeit und Flexibilität zu verbessern und den Durchsatz in automatisierten Lagerbetrieben zu maximieren. Benutzerfreundliche Plug-and-Play-Installationen und einfache Wartung gewährleisten eine schnelle Inbetriebnahme und reduzieren Ausfallzeiten erheblich, wodurch unsere Lösungen sowohl effizient als auch zuverlässig sind.

Entdecken Sie weitere Lösungen zur Lagerautomatisierung
Piab unterstützt zahlreiche weitere Logistik- und Lageranwendungen mit seinem umfangreichen Produktportfolio an Vakuumpumpen, Greifern, Saugnäpfen, optionalen Funktionen sowie passenden Zubehörteilen:




Lösungen für Micro-Fulfillment
Handhabung von Zwischenlagen
Handhabung von Dosen und Gläsern
Handhabung schwerer Objekte
FAQ: Piabs Logistik- und Lagerlösungen
Wie können Piabs Lösungen die Effizienz in Logistik und Lagerhaltung verbessern?
Die Lösungen von Piab automatisieren Materialhandhabungsprozesse, reduzieren den manuellen Arbeitsaufwand und erhöhen den Durchsatz. Dies führt zu schnelleren Lade- und Entladezeiten, optimierten Abläufen und gesteigerter Produktivität.
Können Piabs Lösungen eine Vielzahl von Materialien und Produkten handhaben?
Ja, die Lösungen von Piab sind äußerst vielseitig und können eine breite Palette von Produkten handhaben, unabhängig von Größe, Gewicht oder Oberflächenstruktur. Anpassbare Komponenten wie Saugnäpfe und Vakuumgreifsysteme gewährleisten eine sichere Handhabung verschiedener Artikel.
Sind erhöhte Effizienz und Geschwindigkeit Teil des Angebots von Piab für Lageroperationen?
Ja, die fortschrittlichen Automatisierungstechnologien von Piab sind darauf ausgelegt, verschiedene Aspekte der Logistikabläufe zu optimieren und zu rationalisieren, was direkt zu einer verbesserten Auftragsabwicklung und termingerechten Lieferleistung beiträgt.
Kann man Energie sparen, während man das Lager automatisiert?
Ja, Piab bietet Automatisierungstools, die durch optimierte Lösungen, energiesparende Innovationen und Systeme für das lokale Energiemanagement sowohl für Druckluft als auch für Elektrizität zu erheblichen Energieeinsparungen und einem reduzierten ökologischen Fußabdruck führen.
Wie beginne ich mit den Logistik- und Lagerlösungen von Piab?
Um zu beginnen, können Sie sich direkt an Piab wenden oder Ihren lokalen Piab-Händler kontaktieren. Die Experten von Piab können Ihnen detaillierte Informationen, Produktempfehlungen und Unterstützung bieten, um die besten Lösungen für Ihre Logistik- und Lagerprozesse zu implementieren.
Können die Lösungen von Piab an spezifische Bedürfnisse angepasst werden?
Ja, Piab bietet anpassbare Lösungen, um spezifische Logistik- und Lageranforderungen zu erfüllen. Zum Beispiel können die modularen piGRIP® Saugnäpfe an verschiedene Formen, Größen und Materialien angepasst werden, um einen sicheren Halt während der Handhabung zu gewährleisten.
Wie verbessern die Vakuumerzeuger von Piab die Logistikabläufe?
Die Vakuumerzeuger von Piab, wie die piCOMPACT® Serie, bieten eine hocheffiziente Vakuumerzeugung mit integrierten Steuerungen. Sie sind ideal für automatisierte Lagersysteme und gewährleisten eine schnelle und zuverlässige Materialhandhabung.
Sind die Lösungen von Piab mit Industriestandards konform?
Ja, alle Produkte und Lösungen von Piab entsprechen verschiedenen Industriestandards und Vorschriften.

Entwickeln Sie Ihr Logistik- und Lagergeschäft mit uns weiter
Piab ist eine der bevorzugten Wahlmöglichkeiten für Unternehmen, die ihre Logistik- und Lagerfähigkeiten durch fortschrittliche, zuverlässige und effiziente Automatisierungslösungen verbessern möchten:
- Erhebliche Energieeinsparungen. Durch den Einsatz von vakuumbasierten Produkten und Komponenten kann Piab Lösungen mit unvergleichlicher Energieeffizienz bieten, die den Unternehmensrichtlinien entsprechen und zu globalen Umweltzielen beitragen.
- Zuverlässigkeit. Piab-Produkte werden mit Blick auf Langlebigkeit und Zuverlässigkeit entwickelt und produziert, was einen kontinuierlichen Betrieb ermöglicht und Ausfallzeiten in kritischen Logistik- und Lagerprozessen minimiert.
- Sicherheit. Sicherheit hat in der Logistik oberste Priorität. Die End-of-Arm-Tools (EOAT) von Piab und andere fortschrittliche Lösungen sind darauf ausgelegt, sichere Abläufe zu gewährleisten und sowohl Waren als auch menschliche Bediener sowie die Umgebung, in der der Betrieb stattfindet, zu schützen.
- Skalierbarkeit. Wenn Unternehmen wachsen und sich ihre Bedürfnisse entwickeln, können die Lösungen von Piab skaliert werden, um den gestiegenen Anforderungen gerecht zu werden, ohne die Leistung zu beeinträchtigen, was uns zu einem langfristigen Partner in Sachen Logistikeffizienz macht.
- Maximale Flexibilität. Vielseitige All-in-One-Greifer für Lagerbetriebe, angetrieben von intelligenten Pumpen mit leicht zu wartenden Set-ups, helfen bei der Handhabung einer breiten Palette von Artikeln wie Flaschenpackungen in Folie oder Karton, Dosen und Gläsern, Zwischenlagen und letztlich sogar Paletten.
Nicht sicher, was Sie benötigen?
Unser Team steht bereit, um Ihnen zu helfen.