Vorschläge

Kategorien

Produkte

Inhalt

Automatisierung in der Pharmaindustrie: Vakuumförderer für die Herstellung von Arzneimitteln

Piab revolutioniert die Pharmaindustrie mit fortschrittlichen Vakuumförderern, die die Sicherheit, Reinheit und Effizienz des Pulverhandlings von Anfang bis Ende gewährleisten. Mit fortschrittlicher Technologie und strengen Tests bieten wir pneumatische Lösungen, die die Effizienz verbessern und die sich ändernden Anforderungen der pharmazeutischen Produktion erfüllen.

 

Der Einsatz von Vakuumförderung in der Pharmaindustrie

Pulverhandling

In der pharmazeutischen Produktion kann das Pulverhandling entweder manuell oder automatisiert erfolgen. Piabs Vakuumförderer sind speziell für das Pulverhandling von Pharmazeutika und Arzneimitteln entwickelt worden und bieten effiziente und hygienische Lösungen. Unsere maßgeschneiderten Vakuumsysteme gewährleisten eine sichere, geschlossene Pulverförderung von Pharmazeutika. Sie halten so einen gleichmäßigen Produktfluss aufrecht und minimieren Kontaminationen. Mit Piab verbessern Sie signifikant die Prozesseffizienz und Produktqualität.

 

 

Tablettenförderer

Die pharmazeutischen Pulverförderer von Piab können außerdem auch Tabletten und Kapseln schonend handhaben. Sie ermöglichen nicht nur eine stetige Pulverförderung zu den Tablettenpressen, sondern transportieren die fertigen Kapseln und Tabletten auch zur Verpackungsstation. Mit unseren pneumatischen Förderlösungen bieten wir ein sicheres, geschlossenes System, das die Produktintegrität und -konformität während des gesamten Produktionsprozesses gewährleistet.

 

 

Entdecken Sie Ihre Möglichkeiten mit Piab.

Lassen Sie sich persönlich beraten.

Kontaktieren Sie uns

 

Pharmaprozesse automatisieren: Die Herstellungsprozesse von Arzneimitteln im Detail

Die Vakuumförderer für das Pulverhandling in der Pharmaindustrie sind hocheffektiv für wichtige Schritte im Herstellungsprozess. Verbinden Sie die Punkte in Ihrer Produktionslinie mit der richtigen pneumatischen Systemlösung!

Produktzufuhr: Pulver zu Tablettenpressen transportieren

Während der pharmazeutischen Herstellung wird eine Pulvermischung zu Siebanlagen, Mahlmaschinen oder Mischern und wieder zurück transportiert. Piab Vakuumförderer ersetzen effektiv die manuelle Befüllung Ihrer Maschinen, indem sie einen schnellen Befüllungs- und Entleerungsprozess gewährleisten. Der Pulvertransport zu Tablettenpressen ist ein Prozessschritt, bei dem Piab´s Vakuumförderer einen großen Unterschied in Bezug auf Produktivität, Effizienz und Sicherheit ausmachen.

 

Förderung von Pulver aus Fässern und Trommeln in einem geschlossenen System

In der Pharmaindustrie ist es von entscheidender Bedeutung, die Kontaktaufnahme von Produkt und Mitarbeiter so weit wie möglich zu minimieren, wenn mit gefährlichen oder giftigen Stoffen gearbeitet wird. Das Entleeren von Fässern und Trommeln ist nicht nur arbeitsintensiv, sondern setzt die Mitarbeiter oft den gefährlichen Stoffen aus. Unsere Vakuumfördersysteme bieten eine Lösung, um ein geschlossenes System zu schaffen und das Risiko einer Exposition der Mitarbeiter zu verringern. Sie ersetzen die manuelle Arbeit durch innovative Vakuumtechnik. 

 

Kapselabfüllung

Die Abfüllung von Kapseln stellt in der Regel den finalen Schritt in der Herstellung von Arzneimitteln dar. In dieser Phase wird staubiges Pulver manuell für die Kapselabfüllung transportiert. Die Vakuumförderer von Piab können das manuelle Pulverhandling effektiv ersetzen und so die automatisierte Entnahme des Pulvers aus einem Fass oder Behälter ermöglichen. Dies erhöht nicht nur die Produktivität, sondern reduziert auch das Risiko einer Exposition gegenüber gefährlichen Stoffen.

 

Verpackung von Pulver, Tabletten und Kapseln

Die fertigen Produkte werden in der Regel von Mitarbeitern verpackt. Ein niedriges Geräuschniveau ist dabei unerlässlich, um eine gesunde Arbeitsumgebung zu schaffen. Piab Vakuumförderer für die Pharmaindustrie sind ebenfalls für die Befüllung von Verpackungsmaschinen konzipiert und zeichnen sich durch einen leisen Betrieb aus.

 

Rückgewinnung von Pulver und beschädigten Tabletten oder Kapseln 

Die Möglichkeit, die Pulverrückgewinnung und die Rückführung von beschädigten Tabletten und Kapseln im Prozess zu automatisieren, kann die Effizienz der deutlich erhöhen und die Aussetzung der Mitarbeiter gegenüber gefährlichen Materialien, z.B. Toxinen und Allergenen, reduzieren. Die Pharma Vakuumförderer können beschädigte Produkte über ein geschlossenes System zurück transportieren, wodurch die manuelle Handhabung durch Ihre Mitarbeiter entfällt.

 

Fragen Sie uns.

Erhalten Sie eine kostenlose Beratung.

Ihre Fragen

Piab's Lösung für die Herausforderungen der Pharmaindustrie

Die Pharmaindustrie steht vor zahlreichen Herausforderungen, von der Sicherstellung der Produktqualität bis hin zur Erfüllung strenger gesetzlicher Anforderungen. Zu den Hauptproblemen in der Arzneimittelbranche bei der Handhabung von Pulver gehören die Produkttrennung, die Kreuzkontamination, das Discontainment und die Einhaltung von Reinheitsstandards. Die Bewältigung dieser Herausforderungen erfordert innovative Lösungen, die die Produktivität steigern und gleichzeitig Qualität und Sicherheit gewährleisten. Genau dafür hat Piab die Lösung.

Die Nachteile der manuellen Arbeitsweise

Die manuelle Bedienung ist in der pharmazeutischen Produktion nach wie vor weit verbreitet - in der Chargenfertigung werden die Geräte oft von Hand befüllt. Dies bringt nicht nur Umwelt- und Sicherheitsbedenken mit sich, sondern kann auch die Produktqualität und Produktivität beeinträchtigen. Die Vakuumförderung ermöglicht eine Prozessautomatisierung, um diese Probleme zu vermeiden.

Förderung von Arzneimitteln: Nachteile von mechanischen Vakuumpumpen

Pneumatische Vakuumsysteme, die mit Druckluft betrieben werden, sind kleiner, leichter und energieeffizienter als mechanische Pumpen, die mit Strom betrieben werden. Sie sind weniger wartungsintensiv und können intermittierend betrieben werden, was den Umgang mit Temperaturschwankungen erleichtert. Bei der Handhabung von Arzneimitteln minimieren Vakuumförderer den Produktabbau und reduzieren Wärme, Lärm und Verunreinigungen. Damit sind sie ideal für effiziente und saubere Förderprozesse.  

Kreuzkontaminationen verhindern

Kreuzkontaminationen treten auf, wenn geförderte Produkte ihrer Umgebung ausgesetzt sind, was zu einem Verlust von Eigenschaften und einer verminderten Qualität des Endprodukts führt. Dies ist besonders kritisch für Wirkstoffe, die empfindlich gegenüber Umweltfaktoren sind. Piab's Vakuumförderer, die für die Förderung von pharmazeutischem Pulver entwickelt wurden, arbeiten in geschlossenen Systemen, um das Risiko einer Kreuzkontamination effektiv zu eliminieren und qualitativ hochwertige Produkte zu gewährleisten.

 

Schutz vor Discontainment

Discontainment tritt auf, wenn Produkte in offenen Systemen befördert werden, die das Personal potenziellen Gefahren aussetzen und Risiken für die Gesundheit und Sicherheit am Arbeitsplatz bergen. Arbeitsplatzgrenzwerte definieren zulässige Expositionswerte und Toxizität. Unsere Vakuumförderer arbeiten in geschlossenen Systemen, wodurch Risiken der Kreuzkontamination ausgeschlossen werden und die Umwelt und das Produkt geschützt werden.  

 

 

Reinheitsstandards gewährleisten

Piabs Vakuumförderer für die Pharmaindustrie wurden entwickelt, um die strengen Reinraumstandards zu erfüllen und sind mit hocheffektiven ULPA-Filtern der zweiten Stufe ausgestattet, um Partikel größer als 0,5µm abzufangen. Unsere dezentralen Vakuumpumpen halten den Reinraum frei von Verunreinigungen, indem sie die Pumpe außerhalb des Raumes betreiben und die Abgasrückführung der Pumpe nutzen, um die Luftreinheit zu erhalten.

 

 

Verhindern von Produktentmischung

In der Pharmaproduktion ist eine genaue Dosierung der Inhaltsstoffe unerlässlich, um eine Produkttrennung zu verhindern. Piabs Vakuumförderer meistern diese Herausforderung, indem sie eine langsame Dense Phase Förderung verwenden, die ein hohes Partikel-Luft-Verhältnis aufrechterhält und die Segregation minimiert. Diese Technologie ist besonders effektiv für die Handhabung von Pharmapulvern, die zur Herstellung von Tabletten verwendet werden. Darüber hinaus testet Piab kontinuierlich Produkte und evaluiert seine Fördersysteme, um eine optimale Leistung für jede einzelne Mischung zu gewährleisten.

Ein schnell wachsender Markt: Der Trend zu Continuous Manufacturing

In der Pharmaindustrie vollzieht sich derzeit ein rascher Wandel hin zu Continuous Manufacturing. Dieser Wandel wird durch die Notwendigkeit höherer Effizienz, geringerer Umweltbelastung und verbesserter Produktqualität angetrieben. Die Gründe hierfür sind die Verschärfung der behördlichen Vorschriften und die Entwicklung der Marktanforderungen. Pharmahersteller sind gefordert, sich diesen neuen Technologien anzupassen und ihre Produktionsprozesse zu optimieren. Um wettbewerbsfähig zu bleiben, müssen die Unternehmen der Pharmaindustrie ihre Produktivität steigern, den manuellen Arbeitsaufwand reduzieren und Produktabfälle minimieren. Continuous Manufacturing löst diese Herausforderungen durch die Optimierung des Produktflusses und die Integration von Prozessschritten.

Der Einsatz von Piabs Ausrüstung ermöglicht es Pharmaherstellern, ihre Effizienz zu steigern und eine höhere Qualität zu erreichen.

Hohe Anforderungen in der Pharmaindustrie: Die Vorteile der Piab Vakuumförderer

Sicher und hygienisch

Verhindert Produktverlust und Kontamination

 

Kompakt und vielseitig

Fügt sich nahtlos in die Produktionslinien in der Arzneimittelherstellung ein

Schützt die Produkte

Sichert sensible pharmazeutische Substanzen

Einfache Wartung

Geringe Wartung und keine beweglichen Teile für pharmazeutische Anwendungen

Hohe Energieeffizienz

Die Technologie von Piab reduziert den Energieverbrauch bei geringem Platzbedarf

 

Anpassungsfähig und leicht zu bedienen

Ergonomisches Design und unkomplizierte Einrichtung

 

Lassen Sie sich bei der Auswahl Ihres idealen Förderers helfen!

Finden Sie heraus, was für Ihre Produkte gilt! Füllen Sie das Formular aus, um eine kostenlose, persönliche Beratung durch unsere Techniker zu erhalten.

Land
Ich möchte die neuesten Nachrichten von Piab per E-Mail erhalten

Produkte vergleichen

0 hinzugefügte Artikel
Vergleichen