Artikelnummer: 0120716
18 Varianten
Centralized vacuum connection, NPT threads, Ball joint, Left or Right hand connection
Melden Sie sich an oder erstellen Sie ein Konto, um auf alle unsere Inhalte und Funktionen zugreifen zu können!
Varianten auswählen
- 0119498
- 0110434
- 0110433
- 0121066
- 0121068
- 0120716
- 0109230
- 0121001
- 0121002
- 0121212
- 0121208
- 0121210
- 0121067
- 0121069
- 0121070
- 0121213
- 0121209
- 0121211
Merkmale
- Anbindung für eine zentrale Vakuumversorgung.
- Verfügbar mit Zapfen 16, 19 oder Kugelanbindung -ball joint-, Industriestandard.
- Erhältlich mit Niveauausgleich zum Höhenausgleich.
Allgemein
Material
Al , CuZn , Steel
Temperatur
-30 - 70 °C
Gewicht
102 - 146 g
Mechanische Daten
Aktionsbereich
0-360 º
Pneumatische Daten
Lebensdauer ()
10000000 Zyklen
Maßzeichnungen
Diese Aktivität erfordert eine Anmeldung. Bitte melden Sie sich an oder registrieren Sie sich, um die vollen Vorteile von piab.com zu nutzen.
CAD
CAD
Datenblatt
PDF
Handbücher
PDF
Broschüren
PDF
Zertifikate
PDF
PDF
PDF
Kataloge
PDF
PDF