Artikelnummer: 0121067
18 Varianten
Centralized vacuum connection with level compensator, NPT threads, Lock pin 16, Left hand connection
Melden Sie sich an oder erstellen Sie ein Konto, um auf alle unsere Inhalte und Funktionen zugreifen zu können!
Varianten auswählen
- 0119498
- 0110434
- 0110433
- 0121066
- 0121068
- 0120716
- 0109230
- 0121001
- 0121002
- 0121212
- 0121208
- 0121210
- 0121067
- 0121069
- 0121070
- 0121213
- 0121209
- 0121211
Merkmale
- Anbindung für eine zentrale Vakuumversorgung.
- Verfügbar mit Zapfen 16, 19 oder Kugelanbindung -ball joint-, Industriestandard.
- Erhältlich mit Niveauausgleich zum Höhenausgleich.
Allgemein
Material
Al , CuZn , Nitril (NBR) , Polyurethan (PU) , SS , Steel
Temperatur
-30 - 70 °C
Gewicht
676 - 753 g
Mechanische Daten
Aktionsbereich
0-360 º
Federweg
50 mm
Hublänge
50 mm
Max. Last, vertikal
700 N
Federkraft, Max.
66.7 N
Pneumatische Daten
Lebensdauer ()
10000000 Zyklen
Volumen, intern ()
13.8 cm³
Maßzeichnungen
Diese Aktivität erfordert eine Anmeldung. Bitte melden Sie sich an oder registrieren Sie sich, um die vollen Vorteile von piab.com zu nutzen.
CAD
CAD
Datenblatt
PDF
Handbücher
PDF
Broschüren
PDF
Zertifikate
PDF
PDF
PDF
Kataloge
PDF
PDF