Vorschläge

Kategorien

Produkte

Inhalt

Artikelnummer: Swivel arm slide on 50, ball joint
9 Varianten

Schwenkarm seitlich verschiebbar, 50mm Verlängerung, Kugelhalter

Der Schwenkarm bietet unbegrenzte Positionierungsmöglichkeiten für den Saugnapf und vereinfacht so die Suche nach der richtigen Stelle auf dem Bauteil, um es ri...
Mehr lesen

Dies ist ein konfigurierbares Produkt. Bitte verwenden Sie den Konfigurator, um das Produkt an Ihre Bedürfnisse anzupassen und dort den aktualisierten Preis und die Verfügbarkeit zu sehen.

Varianten auswählen

  • Swivel arm slide on 50, pin 16
  • Swivel arm slide on 50, pin 19
  • Swivel arm slide on 50, ball joint
  • Swivel arm slide on 100, pin 16
  • Swivel arm slide on 100, pin 19
  • Swivel arm slide on 100, ball joint
  • Swivel arm slide on 150, pin 16
  • Swivel arm slide on 150, pin 19
  • Swivel arm slide on 150, ball joint

Merkmale

  • Standardbefestigung für 25mm oder 1“ Stäbe.
  • Schnell und einfach einstellbar.
  • Verfügbar mit Zapfen 16, 19 oder Kugelanbindung -ball joint-, Industriestandard.

Produkte vergleichen

0 hinzugefügte Artikel
Vergleichen