Artikelnummer: piSAFE® - VSV
piSAFE® Vakuum-Sicherheitsventil
piSAFE® VSV ist eine Sicherheitseinheit für die Verwendung mit einer separaten Vakuumpumpe. Es enthält ein einzigartiges Vakuumsicherheits-Rückschlagventil (VSV...
Mehr lesen
Dies ist ein konfigurierbares Produkt. Bitte verwenden Sie den Konfigurator, um das Produkt an Ihre Bedürfnisse anzupassen und dort den aktualisierten Preis und die Verfügbarkeit zu sehen.
Merkmale
- Funktionsweise wie piSAFE®, jedoch ohne integrierte Vakuumejektoreinheit.
- Kompatibel mit jedem zentralen Vakuumsystem für dichte Anwendungen, die ein zusätzliches Maß an Sicherheit erfordern.
- Wird mit zwei möglichen Schnellfreigabefunktionen geliefert: Abblasimpuls (BO) Rückschlagventil oder Schnellbelüftungsventil (AQR) normalerweise geschlossen (NC), um Energie zu sparen.
- Die Freigabefunktionen sind problemlos austauschbar.
- Kann ohne Werkzeug an der piSAFE® Schnellanschluss-Montagehalterung befestigt werden.
- Komplett frei von Silikon.