Artikelnummer: piSAFE® - VSV Mini
piSAFE® Mini Vakuum-Sicherheitsventil
piSAFE® VSV MINI ist eine extrem kompakte Vakuum-Sicherheitseinheit, die für den Einsatz mit externen Vakuumpumpen in abgedichteten Anwendungen vorgesehen ist,...
Mehr lesen
Dies ist ein konfigurierbares Produkt. Bitte verwenden Sie den Konfigurator, um das Produkt an Ihre Bedürfnisse anzupassen und dort den aktualisierten Preis und die Verfügbarkeit zu sehen.
Merkmale
- Schnellfreigabefunktion durch Abblasimpuls (BO) Rückschlagventil.
- Falls Sie die Freigabefunktion durch atmosphärischen Druck bevorzugen, wählen Sie stattdessen das größere Modell piSAFE® VSV.
- Montage mit Schrauben an den verwendeten Profilen oder mit dem G3/8"-Gewinde. Wählen Sie, ob Sie einen Saugnapf, einen Niveauausgleich oder eine andere Erweiterung an die Einheit anschließen möchten.
- Abblasventil, das von zwei Spiralspannstiften gehalten wird.
- Komplett frei von Silikon.