Artikelnummer: 0213197
15 Varianten
GRZ 10-12 ST Part/Sprue Gripper
Melden Sie sich an oder erstellen Sie ein Konto, um auf alle unsere Inhalte und Funktionen zugreifen zu können!
Varianten auswählen
- 0213191
- 0213197
- 0213203
- 0213397
- 0213398
- 0213399
- 0213418
- 0213742
- 0213743
- 0213744
- 0213745
- 0213754
- 0213755
- 0213765
- 0213766
Merkmale
- Die Standard-Backen haben ein gerändeltes Muster auf der Backenfläche, um den Anguss / das Teil besser zu greifen.
- Einfachwirkende Federrückstellfunktion
- Vollständig kompatibel mit dem modularen EOAT/Greifersystem von SAS
- Eloxierte Oberfläche
- Anforderung: maximaler Luftdruck 87 psi (6 bar)
- Anforderung: gefilterte trockene Luft
Abmessungen DWG
Durchmesser
10 mm
Durchmesser
4.2 mm
Höhe
6 mm
Höhe
16 mm
Länge
67 mm
Länge
28 mm
Länge
12 mm
Länge
4 mm
Länge
25 mm
Gewinde
M5 in
Breite
16 mm
Breite
25 mm
Breite
21 mm
Breite
6 mm
Breite
16 mm
EOAT (End Of Arm Tooling)
Kraft
14.5 N
Allgemein
Gewicht, max.
0 g
Maßzeichnungen
Diese Aktivität erfordert eine Anmeldung. Bitte melden Sie sich an oder registrieren Sie sich, um die vollen Vorteile von piab.com zu nutzen.
CAD
CAD
Datenblatt
PDF
Broschüren
PDF
Zertifikate
PDF
Kataloge
PDF
PDF