Vorschläge

Kategorien

Produkte

Inhalt

Artikelnummer: 0213351
8 Varianten

GZ20-AS50-41-96 Greifzange kompakt mit Konturbacke und Sensorbacke

Melden Sie sich an oder erstellen Sie ein Konto, um auf alle unsere Inhalte und Funktionen zugreifen zu können!

Varianten auswählen

  • 0213345
  • 0213346
  • 0213347
  • 0213348
  • 0213349
  • 0213350
  • 0213351
  • 0213352

Merkmale

  • Backenbewegung über zwei Kolben
  • Keine innenliegende Rückstellfeder, daher kein Leistungsverlust
  • Große Auswahl an verschiedenen Backen, untereinander kombinierbar
  • Anbindungsdurchmesser D = 20 mm oder M17 x 1
  • 100 % kompatibel mit gängigen Produkten
  • Alle Komponenten sind eloxiert und bieten hervorragende Gleiteigenschaften sowie bestmöglichen Verschleißschutz
  • Sensor mit 2 m Kabel (Version -90/-91)
  • Sensor mit 0,3 m Kabel und M8-Anschluss (Version -95)
  • Einfacher Backenwechsel durch Lösen der Sicherheitskappen

Produkte vergleichen

0 hinzugefügte Artikel
Vergleichen