Artikelnummer: 0213356
3 Varianten
GZ32 Greifzange
Melden Sie sich an oder erstellen Sie ein Konto, um auf alle unsere Inhalte und Funktionen zugreifen zu können!
Varianten auswählen
- 0213355
- 0213356
- 0213357
Merkmale
- Wirkprinzip: doppeltwirkend
- Sensor mit 2 m Kabel (Version -90)
- Sensor mit 0,3 m Kabel und M8-Anschluss (Version -95)
Abmessungen DWG
Höhe
58 mm
Höhe
13.5 mm
Höhe
20 mm
Länge
185 mm
Länge
75 mm
Länge
75 mm
Breite
45 mm
Maßzeichnungen
Diese Aktivität erfordert eine Anmeldung. Bitte melden Sie sich an oder registrieren Sie sich, um die vollen Vorteile von piab.com zu nutzen.
CAD
CAD
Datenblatt
PDF
Broschüren
PDF
Zertifikate
PDF
Kataloge
PDF
PDF