Vorschläge

Kategorien

Produkte

Inhalt

Artikelnummer: 0213391
2 Varianten

FB-BI2-Q5,5-AP6X03PS Induktiver Sensor

Melden Sie sich an oder erstellen Sie ein Konto, um auf alle unsere Inhalte und Funktionen zugreifen zu können!

Varianten auswählen

  • 0213390
  • 0213391

Merkmale

  • Induktiver Sensor
  • Quaderhöhe = 5,5 mm
  • Aktive Fläche an der Oberseite
  • Kunststoff, PP
  • DC3-Leiter, 10...30 VDC, Schließer, PNP-Ausgang,
  • Kabelanschlusslänge: 2 m
  • Referenzschaltabstand: 2 mm, bündig

Produkte vergleichen

0 hinzugefügte Artikel
Vergleichen