Vorschläge

Kategorien

Produkte

Inhalt

Artikelnummer: 0213396
15 Varianten

GRZ 10-10 C-N8 Greifzange mit gerändelten Klemmbacken und NPN-Sensor mit Stecker

Melden Sie sich an oder erstellen Sie ein Konto, um auf alle unsere Inhalte und Funktionen zugreifen zu können!

Varianten auswählen

  • 0213190
  • 0213196
  • 0213202
  • 0213344
  • 0213353
  • 0213358
  • 0213396
  • 0213468
  • 0213469
  • 0213478
  • 0213741
  • 0213750
  • 0213751
  • 0213752
  • 0213753

Merkmale

  • Die Standard-Backen haben ein gerändeltes Muster auf der Backenfläche, um den Anguss / das Teil besser zu greifen.
  • Einfachwirkende Federrückstellfunktion
  • Vollständig kompatibel mit dem modularen EOAT/Greifersystem von SAS
  • Eloxierte OberflächeAnforderung: maximaler Luftdruck 87 psi (6 bar)
  • Anforderung: gefilterte trockene Luft

Produkte vergleichen

0 hinzugefügte Artikel
Vergleichen