Vorschläge

Kategorien

Produkte

Inhalt

Artikelnummer: 0213410
4 Varianten

GZE326060-EH10-25 Greifzangeneinheit auf Einzelhub

Melden Sie sich an oder erstellen Sie ein Konto, um auf alle unsere Inhalte und Funktionen zugreifen zu können!

Varianten auswählen

  • 0213408
  • 0213409
  • 0213410
  • 0213411

Merkmale

  • Kraftpaket mit Einzelhub
  • Haltekraft 375 N/265 N bei einem Betriebsdruck von 6 bar
  • Distanzklipse siehe DK16
  • Andere Hubgrößen auf Anfrage
  • Pneumatische Anschlüsse G1/8"/M5
  • Anschlussdurchmesser 25 mm

Produkte vergleichen

0 hinzugefügte Artikel
Vergleichen