Artikelnummer: 0213753
15 Varianten
GRZ 10-10 NPC-N8 Sprue/Part Plier with nitril padded jaws and NPN sensor with plug
Melden Sie sich an oder erstellen Sie ein Konto, um auf alle unsere Inhalte und Funktionen zugreifen zu können!
Varianten auswählen
- 0213190
- 0213196
- 0213202
- 0213344
- 0213353
- 0213358
- 0213396
- 0213468
- 0213469
- 0213478
- 0213741
- 0213750
- 0213751
- 0213752
- 0213753
Merkmale
- Die Standard-Backen haben ein gerändeltes Muster auf der Backenfläche, um den Anguss / das Teil besser zu greifen.
- Einfachwirkende Federrückstellfunktion
- Vollständig kompatibel mit dem modularen EOAT/Greifersystem von SAS
- Eloxierte OberflächeAnforderung: maximaler Luftdruck 87 psi (6 bar)
- Anforderung: gefilterte trockene Luft
Abmessungen DWG
Durchmesser
10 mm
Durchmesser
4.2 mm
Höhe
6 mm
Höhe
16 mm
Länge
64 mm
Länge
25 mm
Länge
12 mm
Länge
4 mm
Länge
22 mm
Gewinde
M5 in
Breite
16 mm
Breite
25 mm
Breite
19 mm
Leistung
Speisedruck, max.
0.6 MPa
EOAT (End Of Arm Tooling)
Kraft
20 N
Allgemein
Gewicht, min.
50 g
Datenblatt
PDF
Broschüren
PDF
Zertifikate
PDF
Kataloge
PDF
PDF