Artikelnummer: 0213236
4 Varianten
SNP-3 Air Nipper Body
Melden Sie sich an oder erstellen Sie ein Konto, um auf alle unsere Inhalte und Funktionen zugreifen zu können!
Varianten auswählen
- 0213236
- 0213237
- 0213238
- 0213239
Merkmale
- Ausfahrendes Gehäuse
- Messerhalter drehbar um 90° in beide RichtungenEinstellbarer Hub von 0-5 mmSeparate Anschlüsse für Messerschlitten und Messeraktivierung*Messer separat erhältlich
Leistung
Luftverbrauch (= 46 cm3/s)
0.046 Nl/s
Speisedruck
0.4 - 0.5 MPa
EOAT (End Of Arm Tooling)
Messerkategorie
VI
Schneidzangenbodygröße
Hard Plastic, ø2
Abmessungen DWG
Durchmesser
M4
Höhe
43 mm
Höhe
31 mm
Höhe
40 mm
Höhe
43 mm
Höhe
24 mm
Länge
59 mm
Länge
75 mm
Länge
65 mm
Länge
31 mm
Länge
40 mm
Länge
5 mm
Gewinde
M4 in
Breite
23 mm
Breite
24 mm
Breite
25 mm
Breite
7 mm
Breite
12 mm
Allgemein
Gewicht
170 - 0 g
Maßzeichnungen
Diese Aktivität erfordert eine Anmeldung. Bitte melden Sie sich an oder registrieren Sie sich, um die vollen Vorteile von piab.com zu nutzen.
CAD
CAD
Datenblatt
PDF
Broschüren
PDF
Zertifikate
PDF
Kataloge
PDF
PDF