Artikelnummer: 0214238
6 Varianten
F5N62 Custom Blade
Can be used on MR, ML, CF, CL, MS, MSP, MSK cutters.
Melden Sie sich an oder erstellen Sie ein Konto, um auf alle unsere Inhalte und Funktionen zugreifen zu können!
Varianten auswählen
- 0214238
- 0214239
- 0214240
- 0214241
- 0214235
- 0214242
Merkmale
- Can be used on MR, ML, CF, CL, MS, MSP, MSK cutters.
EOAT (End Of Arm Tooling)
Messeröffnung
16 mm
Schneidzange
20
Grad
90 º
Drehpunktlage
2.4 in
Abmessungen DWG
Länge
18 mm
Allgemein
Gewicht, max.
261 g
CAD
CAD
Datenblatt
PDF
Broschüren
PDF
Zertifikate
PDF
Kataloge
PDF
PDF