Artikelnummer: 0213073
10 Varianten
GNE 10-C-10 Non-Rotational Gripper Arm
Melden Sie sich an oder erstellen Sie ein Konto, um auf alle unsere Inhalte und Funktionen zugreifen zu können!
Varianten auswählen
- 0213073
- 0213074
- 0213075
- 0213076
- 0213077
- 0213078
- 0213079
- 0213080
- 0213081
- 0213082
Merkmale
- Zur Verlängerung und Befestigung von Saugnäpfen an MontageklemmenEndanschlüsse zur Schnellkupplung von PneumatikschläuchenBeim Aufspannen von Achsen beträgt das maximal empfohlene Drehmoment an M5-Spannschrauben 5,6 Nm (50 in-lbs)Erhältlich mit klemmbarer Achse (C) und Gewindeachse (M)
- Gewindeachsen werden mit Kontermuttern und Sicherungsscheiben zur Plattenbefestigung geliefert.
Abmessungen DWG
Durchmesser
10 mm
Durchmesser
M5
Durchmesser
M5
Durchmesser
10
Länge
10 mm
Länge
65 mm
Länge
13 mm
Gewinde
M5 in
Gewinde
M5 in
Breite
13 mm
Allgemein
Gewicht
25 - 25 g
Maßzeichnungen
Diese Aktivität erfordert eine Anmeldung. Bitte melden Sie sich an oder registrieren Sie sich, um die vollen Vorteile von piab.com zu nutzen.
CAD
CAD
Datenblatt
PDF
Broschüren
PDF
Zertifikate
PDF
Kataloge
PDF
PDF