Artikelnummer: 0214320
3 Varianten
GGA 14-C-40 Spring Loaded Elbow Arm
Angle adjustable elbow arm.
Spring loaded for part compliance.
Melden Sie sich an oder erstellen Sie ein Konto, um auf alle unsere Inhalte und Funktionen zugreifen zu können!
Varianten auswählen
- 0214320
- 0214321
- 0214322
Abmessungen DWG
Durchmesser
14 mm
Durchmesser
14 mm
Länge
40 mm
Länge
100 mm
Länge
23 mm
Länge
40 mm
Länge
32 mm
Länge
19 mm
Breite
19 mm
Allgemein
Gewicht, max.
121 g
CAD
CAD
Datenblatt
PDF
Broschüren
PDF
Zertifikate
PDF
Kataloge
PDF
PDF