Artikelnummer: 0214608
2 Varianten
SAS 1/4 Vacuum Cup Connector
Provides minimum profile height, allowing vacuum cups to be mounted to the side of the frame profile.
Adjustable along the channel of the frame profile.
Melden Sie sich an oder erstellen Sie ein Konto, um auf alle unsere Inhalte und Funktionen zugreifen zu können!
Varianten auswählen
- 0214608
- 0214609
Merkmale
- Provides minimum profile height, allowing vacuum cups to be mounted to the side of the frame profile.
- Adjustable along the channel of the frame profile.
Abmessungen DWG
Länge
16 mm
Länge
25 mm
Länge
38 mm
Gewinde
G 1/4 in
Gewinde
G 1/8 in
Allgemein
Gewicht, max.
42 g
CAD
CAD
Datenblatt
PDF
Broschüren
PDF
Zertifikate
PDF
Kataloge
PDF
PDF