Artikelnummer: 0213172
4 Varianten
ZTS 30-95 Delrin Finger Accessory
Melden Sie sich an oder erstellen Sie ein Konto, um auf alle unsere Inhalte und Funktionen zugreifen zu können!
Varianten auswählen
- 0213170
- 0213171
- 0215956
- 0213172
Merkmale
- Zur Ausrichtung von Teilen am Finger
- Zum Schutz von Teilen und Fingern
Abmessungen DWG
Durchmesser
30 mm
Länge
45 mm
Länge
65 mm
Länge
32 mm
Länge
53 mm
Breite
45 mm
Breite
32 mm
EOAT (End Of Arm Tooling)
Greiffinger
GRF 30-95
Allgemein
Gewicht
84 - 84 g
Maßzeichnungen
Diese Aktivität erfordert eine Anmeldung. Bitte melden Sie sich an oder registrieren Sie sich, um die vollen Vorteile von piab.com zu nutzen.
CAD
CAD
Datenblatt
PDF
Broschüren
PDF
Zertifikate
PDF
Kataloge
PDF
PDF