Artikelnummer: 0213179
3 Varianten
ANS 14 Delrin Finger Accessory
Melden Sie sich an oder erstellen Sie ein Konto, um auf alle unsere Inhalte und Funktionen zugreifen zu können!
Varianten auswählen
- 0213179
- 0213180
- 0213181
Merkmale
- Werden zusammen mit GRF...-90 verwendet, um den Finger für einen festen mechanischen Halt abzusichern
- Hergestellt aus Delrin zum Schutz verarbeiteter Teile
Abmessungen DWG
Durchmesser
14 mm
Länge
19 mm
Länge
23 mm
Länge
31 mm
Länge
10 mm
Breite
19 mm
EOAT (End Of Arm Tooling)
Greiffinger
GRF 14-95
Allgemein
Gewicht, max.
10 g
Maßzeichnungen
Diese Aktivität erfordert eine Anmeldung. Bitte melden Sie sich an oder registrieren Sie sich, um die vollen Vorteile von piab.com zu nutzen.
CAD
CAD
Datenblatt
PDF
Broschüren
PDF
Zertifikate
PDF
Kataloge
PDF
PDF