Artikelnummer: 0213029
8 Varianten
WSL 10 AL Long Angle Clamp
Melden Sie sich an oder erstellen Sie ein Konto, um auf alle unsere Inhalte und Funktionen zugreifen zu können!
Varianten auswählen
- 0213029
- 0213037
- 0213030
- 0213038
- 0213031
- 0213039
- 0213032
- 0213040
Merkmale
- Für die Montage von Greiferarmen und Halterungen von oben am Rahmenprofil
- Verstellbar parallel und senkrecht zum Rahmen
- Aluminiumklemmen weisen eine höhere Steifigkeit auf und eignen sich für Fälle, in denen eine präzise Positionierung erforderlich ist, wie z.B. GRF-Greiferfinger und ASZ-Schneider
- Sechskantschrauben auf Anfrage erhältlichFür Profile der Typen L, X, JX, HX und D
Abmessungen DWG
Durchmesser
10 mm
Höhe
6 mm
Höhe
10 mm
Länge
80 mm
Länge
47 mm
Länge
14 mm
Breite
16 mm
Allgemein
Gewicht
29 - 29 g
Maßzeichnungen
Diese Aktivität erfordert eine Anmeldung. Bitte melden Sie sich an oder registrieren Sie sich, um die vollen Vorteile von piab.com zu nutzen.
CAD
CAD
Datenblatt
PDF
Broschüren
PDF
Zertifikate
PDF
Kataloge
PDF
PDF