Artikelnummer: 0213033
4 Varianten
WSV 10 Long angle clamp
Melden Sie sich an oder erstellen Sie ein Konto, um auf alle unsere Inhalte und Funktionen zugreifen zu können!
Varianten auswählen
- 0213033
- 0213034
- 0213035
- 0213036
Merkmale
- Für die Montage von Greiferarmen oder Halterungen von oben am Rahmenprofil
- Verstellbar parallel und senkrecht zum Rahmen
- Der Schraubenkopf zeigt abgewinkelt zum Profil, so dass die Klemmen eng beieinander montiert werden können
- Für eine enge Befestigung der Klemmen.
Abmessungen DWG
Durchmesser
10 mm
Länge
83 mm
Länge
47 mm
Länge
14 mm
Breite
18 mm
Breite
6 mm
Breite
10 mm
Allgemein
Gewicht, min.
30 g
CAD
CAD
Datenblatt
PDF
Broschüren
PDF
Zertifikate
PDF
Kataloge
PDF
PDF