Artikelnummer: 0213043
3 Varianten
WSS 1/4 X Angle Connector
Melden Sie sich an oder erstellen Sie ein Konto, um auf alle unsere Inhalte und Funktionen zugreifen zu können!
Varianten auswählen
- 0213043
- 0213042
- 0213041
Merkmale
- Für eine geringe Bauhöhe durch die Befestigung von Vakuumsaugern direkt am Rahmenprofil
- Verstellbar entlang der Nut des RahmenprofilsZusätzlicher Anschluss zum Verbinden des Vakuumsystems mit weiterem Saugnapf.
Abmessungen DWG
Durchmesser
G 1/4"
Durchmesser
G 1/8"
Höhe
46 mm
Höhe
25 mm
Länge
46 mm
Länge
25 mm
Länge
25 mm
Gewinde
G 1/4 in
Gewinde
G 1/8 in
Breite
25 mm
Allgemein
Gewicht
47 - 47 g
Maßzeichnungen
Diese Aktivität erfordert eine Anmeldung. Bitte melden Sie sich an oder registrieren Sie sich, um die vollen Vorteile von piab.com zu nutzen.
CAD
CAD
Datenblatt
PDF
Broschüren
PDF
Zertifikate
PDF
Kataloge
PDF
PDF