Artikelnummer: 0214762
4 Varianten
WSA 20 Long Angle Clamp
Mounts components and extension arms at a 30° angle to profile surface.Adjustable parallel and perpendicular to frame profile.Use with X-Type, JX-Type, HX-Type, and D-Type profile.
Melden Sie sich an oder erstellen Sie ein Konto, um auf alle unsere Inhalte und Funktionen zugreifen zu können!
Varianten
0214760
0214761
0214762
0214763
Merkmale
- Mounts components and extension arms at a 30° angle to profile surface.
- Adjustable parallel and perpendicular to frame profile.
- Use with X-Type, JX-Type, HX-Type, and D-Type profile.