Vorschläge

Kategorien

Produkte

Inhalt

Artikelnummer: 0212990
12 Varianten

03-0403Y-100 Zuleitung PU gelb, AD 4 mm, ID 3 mm, Länge 100 m

Melden Sie sich an oder erstellen Sie ein Konto, um auf alle unsere Inhalte und Funktionen zugreifen zu können!

Varianten auswählen

  • 0212987
  • 0212988
  • 0212989
  • 0212990
  • 0212991
  • 0212992
  • 0212993
  • 0212994
  • 0212995
  • 0212996
  • 0212997
  • 0212998

Merkmale

  • Weitere Farben auf Anfrage erhältlich
  • Flexible Pneumatikschläuche
  • Polyurethanmaterial reduziert das Abknicken
  • Unterstützt Druckluft bis zu 0,8 MPa (116 psi)
  • Empfohlener pneumatischer Farbcode: blau für Druckluft, gelb für Vakuum

Produkte vergleichen

0 hinzugefügte Artikel
Vergleichen