Vorschläge

Kategorien

Produkte

Inhalt

Artikelnummer: 0214724
2 Varianten

U08-00 Union Y

Applicable for both vacuum and positive pressure applications. Operating pressure range: -100kPa~1MPa. Accepts FEP, PFA, nylon, soft nylon, and polyurethane tub...
Mehr lesen
Melden Sie sich an oder erstellen Sie ein Konto, um auf alle unsere Inhalte und Funktionen zugreifen zu können!

Varianten auswählen

  • 0214722
  • 0214724

Merkmale

  • Applicable for both vacuum and positive pressure applications.
  • Operating pressure range: -100kPa~1MPa.
  • Accepts FEP, PFA, nylon, soft nylon, and polyurethane tubes.
  • Release collar allows easy removal of tubing without causing damage to the tube.
  • * Sold in Packs of 10

Produkte vergleichen

0 hinzugefügte Artikel
Vergleichen