Vorschläge

Kategorien

Produkte

Inhalt

VF08-01S-10 Universal Female Elbow - 1
Artikelnummer: 0214733
7 Varianten

VF08-01S-10 Universal Female Elbow

Accepts FEP, PFA, nylon, soft nylon, and polyurethane tubesFluid: air, waterOperating pressure range: -100kPa~1MPaRelease collar allows easy removal of tubing w...
Mehr lesen
Melden Sie sich an oder erstellen Sie ein Konto, um auf alle unsere Inhalte und Funktionen zugreifen zu können!

Varianten auswählen

  • VF08-01S-10 Universal Female Elbow
    0214733
  • VF04-01S-10 Universal Female Elbow
    0214728
  • VF04-M5-10 Universal Female Elbow
    0214729
  • VF06-01S-10 Universal Female Elbow
    0214730
  • VF06-02S-10 Universal Female Elbow
    0214731
  • VF06-M5-10 Universal Female Elbow
    0214732
  • VF08-02S-10 Universal Female Elbow
    0214734

Merkmale

  • Accepts FEP, PFA, nylon, soft nylon, and polyurethane tubes
  • Fluid: air, water
  • Operating pressure range: -100kPa~1MPa
  • Release collar allows easy removal of tubing without causing damage to the tube
  • This product is not intended for use in potable water systems
  • * Sold in Packs of 10

Produkte vergleichen

0 hinzugefügte Artikel
Vergleichen