Artikelnummer: 0214754
6 Varianten
W06-02S-10 Extended Male Elbow
Accepts FEP, PFA, nylon, soft nylon, and polyurethane tubes
Fluid: air, water
Operating pressure range: -100kPa~1MPa
Release collar allows easy removal of tubin...
Mehr lesen
Melden Sie sich an oder erstellen Sie ein Konto, um auf alle unsere Inhalte und Funktionen zugreifen zu können!
Varianten auswählen
- 0214752
- 0214753
- 0214754
- 0214755
- 0214756
- 0214757
Merkmale
- Accepts FEP, PFA, nylon, soft nylon, and polyurethane tubes
- Fluid: air, water
- Operating pressure range: -100kPa~1MPa
- Release collar allows easy removal of tubing without causing damage to the tube
- This product is not intended for use in potable water systems
- * Sold in Packs of 10