Vorschläge

Kategorien

Produkte

Inhalt

Artikelnummer: 0214755
6 Varianten

W06-M5-10 Extended Male Elbow

Accepts FEP, PFA, nylon, soft nylon, and polyurethane tubes Fluid: air, water Operating pressure range: -100kPa~1MPa Release collar allows easy removal of tubin...
Mehr lesen
Melden Sie sich an oder erstellen Sie ein Konto, um auf alle unsere Inhalte und Funktionen zugreifen zu können!

Varianten auswählen

  • 0214752
  • 0214753
  • 0214754
  • 0214755
  • 0214756
  • 0214757

Merkmale

  • Accepts FEP, PFA, nylon, soft nylon, and polyurethane tubes
  • Fluid: air, water
  • Operating pressure range: -100kPa~1MPa
  • Release collar allows easy removal of tubing without causing damage to the tube
  • This product is not intended for use in potable water systems
  • * Sold in Packs of 10

Produkte vergleichen

0 hinzugefügte Artikel
Vergleichen