Artikelnummer: 0214700
4 Varianten
T-20/10 Tube Profile (2m)
Highly adjustable, lightweight profile.
For use with Piab's uniquely designed single piece Mounting Clamps.
Stock length of 2 Meters.
Melden Sie sich an oder erstellen Sie ein Konto, um auf alle unsere Inhalte und Funktionen zugreifen zu können!
Varianten auswählen
- 0214700
- 0214701
- 0214702
- 0214703
Merkmale
- Highly adjustable, lightweight profile.
- For use with Piab's uniquely designed single piece Mounting Clamps.
- Stock length of 2 Meters.
Allgemein
Material
Al
Gewicht, max.
1280 g
Abmessungen DWG
Durchmesser
20 mm
Durchmesser
10 mm
Länge
2000 mm
CAD
CAD
Datenblatt
PDF
Broschüren
PDF
Zertifikate
PDF
Kataloge
PDF
PDF