Artikelnummer: 0214219
2 Varianten
EVW 0-90 JX 0-90 Degree Connector Plate
Joins two profiles at any angle between 0 and 90° (EVW 0-90).Joins two profiles at a 45° angle (EVW 45).Angle of profile intersection can be adjusted at any tim...
Mehr lesen
Melden Sie sich an oder erstellen Sie ein Konto, um auf alle unsere Inhalte und Funktionen zugreifen zu können!
Varianten auswählen
- 0214219
- 0214220