Artikelnummer: 0214764
WSD 1/4 L-X Adjustable Angle Connector
Allows for low profile height by mounting vacuum cups directly to the frame profile.
Adjustable along the frame profile and at any rotational angle.
Melden Sie sich an oder erstellen Sie ein Konto, um auf alle unsere Inhalte und Funktionen zugreifen zu können!
Merkmale
- Allows for low profile height by mounting vacuum cups directly to the frame profile.
- Adjustable along the frame profile and at any rotational angle.
EOAT (End Of Arm Tooling)
Grad
360 º
Abmessungen DWG
Länge
23 mm
Länge
46 mm
Gewinde
G 1/4 in
Gewinde
G 1/8 in
Breite
25 mm
Allgemein
Gewicht, max.
59 g
CAD
CAD
Datenblatt
PDF
Broschüren
PDF
Zertifikate
PDF
Kataloge
PDF
PDF