Artikelnummer: 0213132
4 Varianten
ADZ 20-32 Short Stroke Cylinder Adapter
Melden Sie sich an oder erstellen Sie ein Konto, um auf alle unsere Inhalte und Funktionen zugreifen zu können!
Varianten auswählen
- 0213130
- 0213131
- 0213132
- 0213133
Merkmale
- Für die Befestigung von KHZ-Zylindern an Standard-VLR-Armverlängerungen und die Montage in Standard-Montageklemmen
EOAT (End Of Arm Tooling)
Zylinder
KHZ 32...
Verlängerung
VLR 20
Abmessungen DWG
Höhe
18 mm
Höhe
6 mm
Länge
45 mm
Länge
45 mm
Länge
48 mm
Gewinde
M17 x 1 in
Gewinde
M5 in
Breite
18 mm
Breite
6 mm
Allgemein
Gewicht
38 - 38 g
Maßzeichnungen
Diese Aktivität erfordert eine Anmeldung. Bitte melden Sie sich an oder registrieren Sie sich, um die vollen Vorteile von piab.com zu nutzen.
CAD
CAD
Datenblatt
PDF
Broschüren
PDF
Zertifikate
PDF
Kataloge
PDF
PDF