Artikelnummer: 0213145
4 Varianten
AVI 5I-8-3 Vacuum Cup Adaptor
Melden Sie sich an oder erstellen Sie ein Konto, um auf alle unsere Inhalte und Funktionen zugreifen zu können!
Varianten auswählen
- 0213145
- 0213146
- 0213147
- 0213148
Merkmale
- Zum Befestigen von Vakuumsaugern/Saugnäpfen an einen KHZ Kurzhubzylinder.
- Zur sicheren Befestigung von Teilen mit Kanten senkrecht zur Formfläche
Abmessungen DWG
Durchmesser
M5
Durchmesser
M3 × ,5
Höhe
12 mm
Länge
10 mm
Länge
12 mm
Gewinde
M5 in
Gewinde
M3 x .5 in
Breite
10 mm
Allgemein
Gewicht
7 - 7 g
Maßzeichnungen
Diese Aktivität erfordert eine Anmeldung. Bitte melden Sie sich an oder registrieren Sie sich, um die vollen Vorteile von piab.com zu nutzen.
CAD
CAD
Datenblatt
PDF
Broschüren
PDF
Zertifikate
PDF
Kataloge
PDF
PDF