Vorschläge

Kategorien

Produkte

Inhalt

Artikelnummer: 0214454
5 Varianten

ISC 8-50 Indexing Cylinder

Allows for indexing motion on linear bearings. Adjustable end stop. Double acting. *Optional sensor: RRK-93, RRK-93-TP, RRK-M9P, or RRK-M9P-TP Requirements: Ma...
Mehr lesen
Melden Sie sich an oder erstellen Sie ein Konto, um auf alle unsere Inhalte und Funktionen zugreifen zu können!

Varianten auswählen

  • 0214450
  • 0214451
  • 0214452
  • 0214453
  • 0214454

Merkmale

  • Allows for indexing motion on linear bearings.
  • Adjustable end stop.
  • Double acting.
  • *Optional sensor: RRK-93, RRK-93-TP, RRK-M9P, or RRK-M9P-TP
  • Requirements:
  • Maximum air pressure 87 psi (6 bar).
  • Requires filtered dry air.

Produkte vergleichen

0 hinzugefügte Artikel
Vergleichen